• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Modernizace monitorování čerpacích stanic

Monitoring and maintenance
Vzdálené sledování
Případová studie

io-key snadno a efektivně zabraňuje zaplavení způsobenému selháním systému

Okamžitě se dozvíte
o poruchách čerpacích stanic
Jednoduché připojení Vyhněte se vysokým následným
nákladům způsobeným povodněmi

Výsledky

  • Prevence místních záplav v důsledku poruch čerpacích stanic
  • Jednoduché připojení pomocí io-key
  • moneo integrace senzorů pro monitorování hladiny a čerpadel
  • Předcházení nákladným úklidovým pracím

Výzva

V oblastech, kde přirozený spád není dostatečný pro transport odpadních vod, se instalují menší čerpací stanice. Ty také zabraňují záplavám při přívalových deštích. Na jednu obytnou oblast s 50 domácnostmi připadají obvykle jedna nebo dvě čerpací stanice.

Jejich poměrně jednoduchá konstrukce se skládá z elektricky poháněných čerpadel a snímačů hladiny, které pracují buď mechanicky, nebo pomocí ultrazvuku. V minulosti nebyly čerpací stanice vybaveny žádným monitorovacím řešením. Pokud měření hladiny nefungovalo, čerpadlo se nespustilo a stanice by přetekla. Poruchy čerpacích stanic se projevily až při lokálních záplavách. To mělo finanční důsledky: cisterna s čerpadlem na čištění stála několik tisíc eur. Zároveň tyto povodňové události neprospěly pověsti společnosti.

Náš zákazník

Jedna z největších vodárenských a kanalizačních společností ve Velké Británii dodává pitnou vodu a zajišťuje čištění odpadních vod/kanalizační služby pro více než 2,5 milionu domácností a více než 110 000 podniků.

Téměř miliarda litrů neupravené vody je každý den shromážděna a vyčištěna v síti více než 1 000 čistíren odpadních vod. Celková délka kanalizačního systému je 76 000 kilometrů.

Náš zákazník

Jedna z největších vodárenských a kanalizačních společností ve Velké Británii dodává pitnou vodu a zajišťuje čištění odpadních vod/kanalizační služby pro více než 2,5 milionu domácností a více než 110 000 podniků.

Téměř miliarda litrů neupravené vody je každý den shromážděna a vyčištěna v síti více než 1 000 čistíren odpadních vod. Celková délka kanalizačního systému je 76 000 kilometrů.

Řešení – proč ifm?

Dálkové monitorování se v minulosti ukázalo jako obtížné, protože připojení více než 400 čerpacích stanic k síti bylo jednoduše příliš složité. Tento problém vyřešil modul io-key společnosti ifm, který nabízí jednoduchý a rychlý způsob přenosu dat ze senzorů přímo do cloudu.

Kompaktní zařízení vyžaduje pouze napájení a dostatečné pokrytí mobilní sítí. Pro komunikaci modul využívá úzkopásmový IoT nebo síť 2G; alternativně lze použít připojení k mobilní síti prostřednictvím LTE CAT M1.

Vzhledem k tomu, že se přenáší pouze malé množství dat, jsou tyto úzkopásmové sítě zcela dostačující. Prostřednictvím vstupního modulu IO-Link je io-key v čerpací stanici připojen k analogovým signálům snímačů hladiny a signálům stavu čerpadel.

Instalace je založena na principu plug & play: Po připojení senzorů k modulu io-key jsou hodnoty okamžitě k dispozici v cloudu a lze je sledovat prostřednictvím přístrojové desky. Systém se optimálně připojuje k platformě IIoT moneo. Pokud dojde k poruše některé součásti čerpací stanice, monitorovací řešení okamžitě spustí alarm a umožní pracovníkům údržby zasáhnout dříve, než dojde k zaplavení. Již v prvních měsících po instalaci se podařilo zabránit dvěma povodním způsobeným poruchami čerpacích stanic.

Případová studie: Modernizace monitorování čerpacích stanic

Struktura systému pro monitorování čerpacích stanic

Nejnovějí úspěchy z praxe

Inspirativní zprávy, případové studie a videa ze vech odvětví ukazují, jak nai zákazníci úspěně etří náklady s řeeními od ifm. Přitom lze často zvýit efektivitu a funkčnost strojů.