Měření, vizualizace a analýza elektrické energie pomocí elektroměrů s rozhraním Modbus TCP a moneo RTM
Společnosti se stále více zaměřují na sledování spotřeby energie na úrovni výroby, což umožňuje efektivnější, udržitelnější a perspektivnější plánování. Informace o možných jalových proudech lze využít k realizaci vhodných řešení pro kompenzaci jalového výkonu a vyhnout se tak zbytečným nákladům. K tomuto účelu se používají elektroměry.
Měření spotřeby energie
Ve výrobním procesu jsou senzory mechanicky dokončeny na montážním ostrově a poté procházejí procesem kontroly kvality. Na montážním ostrově je zapotřebí stále více IT komponentů, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku po digitální podpoře montážního procesu a zaznamenávat a poskytovat údaje související se zakázkou. Tato pasivní výrobní zařízení tvoří stále významnější část celkové spotřeby energie.
Počáteční situace
Opatření na úsporu energie a optimalizaci spotřeby energie mohou být účinná pouze tehdy, pokud jsou podrobně známy energetické požadavky. Přehled vám pomůže získat každý elektroměr, který váš dodavatel používá k vyúčtování spotřeby elektřiny. Pokud však jde o hodnocení účinnosti energeticky úsporných opatření, stávající řešení jsou zatím nedostatečná:
- Údaje z měřičů nevypovídají téměř nic o účinnosti jednotlivých opatření, protože existuje příliš mnoho ovlivňujících faktorů
- Účinnost optimalizačních a energeticky úsporných opatření lze určit pouze ve vzájemné souvislosti a nelze je posuzovat absolutně
- Pokud se například počet vyrobených kusů sníží ve stejném období, kdy bylo zavedeno opatření, nelze jednoznačně určit, zda mělo opatření nějaký účinek
- Ruční přepočet za účelem získání použitelných informací je téměř nemožný nebo příliš časově náročný
Cíl projektu
Digitální záznam spotřeby energie
Předpokladem pro jakákoli opatření na úsporu energie a optimalizaci je digitální sledování spotřebované energie rozdělením výroby do smysluplných oblastí. Energetická transparentnost zvyšuje povědomí o spotřebě energie, zajišťuje šetrnější využívání elektřiny, a tím snižuje náklady.
Integrace systému moneo RTM umožňuje:
- měřit spotřebu energie podle procesu/pracovní oblasti
- centralizovat informace o spotřebě energie
- odvozovat hodnoty spotřeby:
– celková spotřeba
– spotřeba ve výrobní špičce
– spotřeba v základním zatížení / pohotovostním režimu
– spotřeba v době mimo výrobu
– jalové proudy a vyrobený jalový výkon - vypočítat náklady na spotřebu energie v měřené oblasti
Implementace
Měření energie přes Modbus TCP s LR Agent a moneo RTM
Montážní ostrov využívá třífázové napájení (L1, L2 a L3). V těchto přívodech byl instalován třífázový elektroměr s rozhraním Modbus TCP. LR Agent umožňuje spolehlivé čtení požadovaných registrů Modbus. V systému moneo RTM se hodnoty sledují a analyzují a okamžitě se vypočítávají náklady na spotřebu.
Výsledek
Určení nákladů na základní zatížení pro odvození energeticky úsporných opatření
Transparentní spotřeba energie se systémem moneo RTM
- Udává celkovou spotřebu energie
- Uvádí aktuální spotřebu energie
- Ukazuje aktuální napětí, proud a výkon pro všechny tři fáze
- Ukazuje aktuální jalové proudy a vyrobený jalový výkon
- Ukazuje celkové jalové proudy a vyrobený jalový výkon
- Umožňuje výpočet celkových nákladů prostřednictvím položky „Vypočtené hodnoty“
- Umožňuje výpočet aktuálních nákladů prostřednictvím položky „Vypočtené hodnoty“
Struktura systému
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-211/211-systemaufbau.png?v=1771899387)
- Měřič spotřeby energie Siemens 7KT1260
- LR Agent
![](/responsive/medium/sixteenbynine/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-211/211_moneo-usecase-teaser-4by3.jpg?v=1726059104)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-211/211_moneo-usecase-teaser-4by3-02.jpg?v=1726059708)
Kontrolní panel
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-211/211_01-dashboard_1.png?v=1154732815)
- Současné náklady na hodinu + současná potřeba energie
- Celkové náklady + celkové požadavky na energii
- Fáze 1 (L1): aktuální naměřené hodnoty proudu, napětí a výkonu
- Fáze 2 (L2): aktuální naměřené hodnoty proudu, napětí a výkonu
- Fáze 3 (L3): aktuální naměřené hodnoty proudu, napětí a výkonu
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-211/211_02-dashboard_2.png?v=1154735796)
- Celkový účiník
- Celkový zdánlivý výkon (+/-)
- Celkový jalový výkon (+/-)
- Fáze 1 (L1): účiník, zdánlivý výkon a jalový výkon
- Fáze 2 (L2): účiník, zdánlivý výkon a jalový výkon
- Fáze 3 (L3): účiník, zdánlivý výkon a jalový výkon
Analýza
Funkce analýzy umožňuje uživateli přístup k historickým datům aporovnává různé procesní hodnoty. Graf ukazuje spotřebu energie a související náklady v průběhu času.
- Víkend (pohotovostní režim) ①
- Noční směna ②
- Raná směna ③
Je vidět, že během víkendového pohotovostního režimu je základní zatížení 0,3 kW, což znamená náklady přibližně 0,9 centů za hodinu. Ačkoli to nezní jako velká částka, v průběhu roku to činí přibližně 2 150 €*. Zejména v této pasivní oblasti bez aktivní tvorby hodnot mohou mít opatření, která snižují potřebu energie, znatelný vliv na celkové náklady.
Z grafu je také patrný jasný rozdíl mezi noční a ranní směnou. Pokud například výroba probíhá ve všední dny nonstop, lze náklady snížit použitím vícetarifních dohod (denní sazba/noční sazba) a odpovídajících rozpisů úkolů pro různé směny. Energeticky náročná zařízení, jako je například pec Binder, by proto mohla být provozována intenzivněji v obdobích s nízkou sazbou a zároveň by se snížila jejich spotřeba v obdobích s vysokou sazbou.
*1 víkend = 46 h času bez výroby
1 rok = 52 týdnů ≈ 52 víkendů
0,9 €/h * 46 h * 52 = 2 152,80 €
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-211/211_03-analyse.png?v=1154731176)
- Modrá = spotřeba proudu (většinou překrytá stejnou hodnotou)
- Bílá = cena proudu za hodinu
Vypočítané hodnoty
Měřené veličiny poskytované elektroměrem v registrech Modbus jsou načteny pomocí zástupce LR Agent a zapsány do systému moneo. Ne vždy se však objeví v požadované jednotce. Hodnoty výkonu se obvykle udávají v kW. Standardní jednotkou SI je watt, který se používá i v registrech. Pomocí funkce „tok procesních dat“ lze vstupní veličinu (W) převést na požadovanou jednotku (kW).
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-211/211_04-data-flow_w-to-kwh.png?v=1154742535)
- Aktivní výkon ve W
- Konstantní dělitel pro převod na kW
- Dělení
- Aktivní výkon v kW
Stejně užitečné pro vyhodnocení a analýzu hodnot spotřeby je výpočet nákladů na spotřebovanou energii. Ty jsou obvykle dodavatelem energie účtovány v kilowatthodinách. Základním parametrem použitým pro tento výpočet je příkon převedený na kilowatthodiny v předchozím datovém toku. Jsou vytvořeny dva datové toky:
Výpočet nákladů na současnou spotřebu energie
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-211/211_05-data-flow_actualcosts.png?v=1154683693)
- Aktivní výkon v kW
- Konstantní cena za kilowatthodinu
- Násobení
- Zaokrouhlení na 2 desetinná místa
- Současné náklady na hodinu
Výpočet nákladů na celkovou spotřebu energie
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-211/211_06-data-flow_totalcosts.png?v=1154681550)
- Současné náklady na hodinu
- Konstantní cena za kilowatthodinu
- Násobení
- Zaokrouhlení na 2 desetinná místa
- Celkové náklady