• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Senzory proudění
  2. Výběr podle média
  3. Deionizovaná voda

Měření deionizované vody

Poznámky:
Velmi vhodné

Poměrně vhodné

Vhodné

Nevhodné
 
Dostupnost

Nedostupné
Do určité míry vhodné – v tomto případě se obraťte na servisní centrum +420 267 990 211.
  Ultrazvukové Vortex Kalorimetrické
senzory ponoření
  Podrobnosti o výrobku Podrobnosti o výrobku Podrobnosti o výrobku

Princip měření

Ultrazvukové

Vortex

Kalorimetrické

Přesnost

Ztráta tlaku

Detekce směru

Měřič množství (sčítač)

média:      

Nevodivá média

Chemické kapaliny
o nízké koncentraci,
např. roztok hydroxidu sodného <5%

Odolávající těmto podmínkám:      

Kolísání teploty

Změny viskozity

Obsah vzduchu

Částice

Tlakové špičky

usazeniny

Vibrace

Montáž      

Není třeba žádná délka vstupního potrubí

Vortex Speciální vlastnosti


Princip měření

Řada výrobků

  • řada SV

Jmenovitá šířka (DNxx)

  • DN6...DN25

rozsah měření

  • 0,5 až 150 l/min

Přesnost

  • ± 2 % MEW

Teplota média

  • -40 až 100 °C

Jmenovitý tlak

  • 12 barů

Požadavky:

  • Žádné vibrace v instalaci
  • Žádné změny viskozity
  • Je třeba brát v úvahu délku vstupního a výstupního potrubí

Odvětví

  • Automobilový průmysl
  • Robotika a automatizace
  • Elektronika

Přednosti

  • Nízké ztráty tlaku
  • Pomoc při nastavení s textovým displejem
  • 12V verze

Procesní hodnoty

  • průtok
  • teplota
  • Stav zařízení / diagnostika
Na začátek stránky  
Ultrazvukové Speciální vlastnosti



Princip měření

Řada výrobků

  • řada SU

Jmenovitá šířka (DNxx)

  • DN15...DN50

rozsah měření

  • 0.5…1000 l/min

Přesnost

  • ± (1% MW + 0,5% MEW)

Teplota média

  • -20 až 100 °C

Jmenovitý tlak

  • 100 barů

Požadavky:

  • Žádné změny viskozity
  • Je třeba brát v úvahu délku vstupního a výstupního potrubí

Odvětví

  • Potravinářský průmysl
  • Automobilový průmysl
  • Robotika a automatizace
  • mobilní stroje
  • Voda a odpadní voda

Přednosti

  • Průběžná trubka z nerezové oceli bez vnitřních
    rušivých těles, pohyblivých součástí nebo těsnění
  • Acyklický výstup síly signálu jako indikátor
    pro změny aplikace
  • řízené nastavení,
  • Nízké ztráty tlaku
  • Kontrolka LED provozního stavu

Procesní hodnoty

  • Měření celkového množství / sčítače
  • průtok
  • teplota
  • Stav zařízení / diagnostika

Kalorimetrické Senzory ponoření

Speciální vlastnosti


Princip měření

Řada výrobků

  • Řady SI, SA a SF

Jmenovitý průměr

  • Nezávislé na DN

rozsah měření

  • Kapalina 0,04 až 3 m/s
  • Plyn 0,6 až 100 m/s

Přesnost

  • Kapalina ± (7 % MV + 2 % VMR)
  • Plyn ± (10 % MV + 2 % VMR)

Teplota média

  • -20 až 90 °C

Jmenovitý tlak

  • Až 300 barů

Požadavky:

  • Je třeba brát v úvahu délku vstupního a výstupního potrubí
  • Tepelně vodivé médium
  • Zamezte rychlým změnám teploty

Odvětví

  • Automobilový průmysl
  • Robotika a automatizace
  • Vodní hospodářství
  • Automatizace dodávek
  • Potravinářský průmysl

Přednosti

  • Nezávisí na jmenovitém průměru trubky
  • Různorodý výběr materiálů pro součásti přicházející do styku s médiem
  • Snadné nastavení

Procesní hodnoty

  • Bodová rychlosti proudění
  • teplota
  • Stav zařízení / diagnostika
  • Vypočítaný tok
Na začátek stránky  

Produktové platformy - senzory proudění / průtokoměry