You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States

Váš start do světa IO-Link

Váš start do světa IO-Link

Se senzory s IO-Link od ifm uživatel získává zcela nové možnosti. Je možné obousměrně přenášet např. periodická i neperiodická data a zprávy. Technologie IO-Link nabízí mnohem víc:

Odolnost proti rušení

Žádný vnější vliv na signál

IO-Link přenos dat je založen na 24 V signálu, díky čemuž je extrémně necitlivý vůči vnějším vlivům. IO-Link senzory se připojují pomocí standardní konektorové zástrčky M12. Stíněné kabely a uzemnění již nejsou nezbytné.

Žádné ztráty naměřených hodnot

Přenos naměřených hodnot probíhá zcela v digitální podobě. Eliminuje přenosy a převody analogových signálů, při kterých často vznikají chyby. Digitálně přenesené naměřené hodnoty lze přímo zobrazit na řídicím pracovišti.

Jednoduchá výměna senzoru

IO-Link master ukládá všechny parametry připojených senzorů. Po výměně jsou předchozí parametry automaticky zapsány do nového senzoru. Vyhledání požadovaného nastavení senzoru není nutné.

Žádné neoprávněné zásahy

Standardizované nastavení parametrů umožňuje uzamknout ovládací tlačítka na zařízení. Tím je znemožněno nesprávné nastavení hodnot. Dokumentace parametrů je možná kdykoli.

Identifikace

Identifikace a detekce výměnných nástrojů
Optické senzory O5D detekují, zda je zvolený nástroj přítomen v držáku. Technologie IO-Link zajišťuje, aby byl při výměně použit vždy senzor stejného typu.

Detekce přerušení vodiče

Technologie IO-Link zajišťuje současný přenos procesních a servisních dat. Master ihned rozpozná přerušení vodiče a zkraty. Diagnostická data jsou přístupná i během provozu.