- Aplikační řešení
- Kompresory
Úplná ochrana vašich kompresorů
Monitorování a údržba kompresorů podle technického stavu
Průběžná diagnostika:
Detekce poškození motoru a čas strávený v provozu.
Včasná diagnostika:
Monitorování nevývahy, opotřebení a celkových vibrací.
Maximální účinnost:
Průběžná diagnostika problémů s vinutím nebo hromadění nečistot v motoru pomocí monitorování teploty.
Snadná integrace:
ifm poskytuje individuální řešení vhodná pro různé typy kompresorů.
Balíček aplikací ifm – aplikace
Šroubové kompresory se používají v těchto aplikacích:
- Dodávka stlačeného vzduchu pro obráběcí stroje
- Obecná dodávka stlačeného vzduchu
- Potravinářský průmysl
- Doprava granulí ve vstřikovacích lisech
- Monitorování upnutí obrobku nebo nástroje
- Montážní linky v automobilovém průmyslu
- Umístění elektronických součástí
- Kompenzace hmotnosti na lisech
Systémová řešení pro kompresory
- Senzor vibrací – šroubovaný nebo lepený spoj
- Indukční senzor k detekci otáček
- Teplotní senzor s převodníkem signálů
- Spínaný napájecí zdroj 24 V
- Diagnostická elektronika
- Propojovací kabely se zásuvkou
Jako volitelná možnost: analytický software
Vizualizace LR SMARTOBSERVER a alarm
Snižování nákladů
Údržba na základě technického stavu v případě potřeby namísto pevných servisních intervalů.
Výměnu dílů lze naplánovat.
Prevence neplánovaných prostojů
Včasná detekce vibrací v důsledku nevývahy, chybného vyrovnání hřídele a opotřebení rotoru v kompresoru.
Optimalizace procesů
Pořízení a analýza dat.
Údržba podle potřeby.
Implementace nezávisle na oddělení IT
Balíček aplikací od senzoru až po vyhodnocení a analýzu založenou na síti. Škálovatelnost: Lze rozšířit na jiné aplikace a / nebo systémy ERP.