- Aplikační řešení
- Ventilátory
Úplná ochrana vašich ventilátorů.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/software-solutions-fan-stage-image.jpg?v=-1344024397)
Monitorování a údržba ventilátorů podle technického stavu
Průběžná diagnostika:
Měření skutečných provozních hodin.
Včasná diagnostika:
Monitorování nevývahy, opotřebení a celkových vibrací.
Maximální účinnost:
Průběžná diagnostika hromadění nečistot například na lopatkách rotoru.
Snadná integrace:
ifm přináší individuální řešení, která jsou vhodná pro různé typy ventilátorů.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/lufter/icons_luefter_02.png?v=285418714)
Je to tak jednoduché:
- Nakonfigurujte svou aplikaci.
- Zašlete nám svůj dotaz nebo si přímo objednejte nakonfigurované řešení prostřednictvím našeho online obchodu.
- Stáhněte si sadu parametrů.
- Rychle a snadno nastavíte aplikaci pro monitorování čerpadel pomocí bezplatného pomocníka ifm Application Package Assistant.
- Využijte monitorování stavu ventilátoru, detekujte změny v čase a optimalizujte své výrobní a údržbové procesy.
Máte nějaké dotazy ohledně nastavení nebo instalace? Neváhejte nás kontaktovat!
Video: Přehled komponent a postupné uvedení do provozu
Systémová řešení ifm –– aplikace
Radiální ventilátory s přímými nebo řemenovými převody a také axiální ventilátory se používají v těchto aplikacích:
- Systémy na odsávání prachu
- Čerstvý a odpadní vzduch v lakovnách
- Ventilace dílen
- Klimatizační systémy
- Externí chlazení motorů
- Těžařský průmysl
- Systém odtahu odpadního vzduchu ve slévárnách
- Odsávání olejové mlhy u obráběcích strojů
- Přívod vzduchu do tepelných elektráren / spaloven odpadů
Systémové řešení ifm pro ventilátory
- Senzor vibrací – šroubový nebo lepený spoj
- Indukční senzor k detekci otáček
- Teplotní senzor spřevodníkem signálů
- Spínaný napájecí zdroj 24 V
- Diagnostická elektronika
- Propojovací kabely s konektorem / software k nastavení parametrů elektronického diagnostického systému
Jako volitelná možnost: analytický software
Vizualizace LR SMARTOBSERVER a alarm
Snižování nákladů
Údržba podle technického stavu v případě potřeby namísto pevných servisních intervalů. Výměnu dílů lze naplánovat.
Prevence neplánovaných prostojů
Včasná detekce poškození lopatek rotoru, vibrací v důsledku nevyváženosti kola / rotoru, nesprávného vyrovnání hřídele, poškození ložisek s valivými prvky, nevyváženost a opotřebení.
Optimalizace procesů
Pořízení a analýza dat.
Čištění lopatek ventilátoru podle potřeby.
Implementace nezávisle na oddělení IT
Balíček aplikací od senzoru až po síťová řešení. Škálovatelnost: Lze rozšířit na jiné aplikace a/nebo systémy ERP.