Vylepšete své hodnocení – World Class Manufacturing
Principy World Class Manufacturing (WCM) jsou standardem kvality ve zpracovatelském průmyslu. Výrobní procesy jsou vyhodnocovány v auditech na základě bodovacího systému. Efektivitu jednotlivých výrobních závodů společnosti lze mimo jiné srovnávat celosvětově. Díky "ifm Application Packages" nabízíme předpřipravená řešení k okamžitému nasazení. To společnosti pomáhá sbírat cenné body ovlivňující pořadí v rámci WCM.
„WCM“ stanoví nejvyšší normy ve zpracovatelském průmyslu. Mezi další mezinárodní srovnávací normy při optimalizaci procesů patří „Made in China 2025“, „Principy výroby Toyota“ nebo „BASF 4.0“. A konečně „Industry 4.0“ rovněž představuje strategii optimalizace výrobních procesů.
Audity WCM jsou založeny na maximu 100 bodů, kterých mohou společnosti dosáhnout zaváděním různých strategií optimalizace.
Úrovně klasifikace WCM
Teoreticky mohou všechny společnosti dosáhnout maxima 100 bodů. Existují následující úrovně klasifikace:
- 80-100 bodů = World Class Manufacturing (výroba světové třídy)
- 70 bodů = zlatá úroveň
- 60 bodů = stříbrná úroveň
- 50 bodů = bronzová úroveň
World Class Manufacturing lze považovat za srovnávací měřítko pro všechny zúčastněné společnosti. K dnešnímu dni existují na světě pouze dvě společnosti, které se přiblížily k dosažení 80 bodů.
Balíčky "ifm Application Packages" vám získají body pro WCM
ifm nabízí balíčky aplikací k monitorování definovaných komponent různých systémových částí. V současnosti jsou tato řešení dostupná pro monitorování ventilátorů, čerpadel, kompresorů a okruhů chladicí vody. Další balíčky se připravují.
Tato kompletní řešení zahrnují všechny prvky potřebné k monitorování. Kromě senzorů (například k monitorování teploty, tlaku a vibrací) využívají ke sběru, vizualizaci a analýze dat také průmyslové PC se softwarem LR SMARTOBSERVER. Všechny komponenty se dodávají v předem konfigurované ovládací skříni, takže je lze okamžitě uvést do provozu.
Cíl: údržba založena na monitorování stavu "opotřebení"
Cílem je vylepšit kvalitu procesu údržby a oprav – přejít z „pravidelné údržby“ na „údržbu podle technického stavu“.
Procesní data ze senzorů jednotlivých výrobních komponent se zasílají softwaru LR SMARTOBSERVER, ve kterém se data čtou a analyzují. Prostřednictvím algoritmů pro řízení mezní hodnoty se generují alarmy k vyvolání činností údržby.
Balíčky aplikací od ifm jsou využívány v desítkách závodů působících v automobilovém průmyslu, kde na zákazníky učinila největší dojem zejména rychlá implementace různých komponent. Některé z balíčků bylo možné instalovat dokonce za provozu.
Z pohledu WCM to znamená, že díky uvedeným balíčkům aplikací obdrželi zákazníci v auditu po 2 bodech na aplikaci.
Stručně řečeno: „ifm Application Packages“ vám pomohou dosáhnout čelní pozice při umístění v hodnocení World Class Manufacturing.