You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States

Vysoce přesné polohování průmyslových ventilů

Polohovací zařízení MVQ společnosti ifm se používá pro vysoce přesné ovládání ventilů v průmyslových aplikacích. Díky tomuto inovativnímu produktu lze ventily a kulové kohouty přesunout přesně do požadované polohy.

Polohovací zařízení MVQ je založeno na kombinaci osvědčené senzorové jednotky MVQ a nové řídicí jednotky. Tato inovativní technologie nejen detekuje aktuální polohu ventilu, ale také ji průběžně porovnává s požadovanou polohou.

Detailní pohled na polohovací zařízení MVQ

Vizuální zpětná vazba

Polohovací zařízení MVQ poskytuje prostřednictvím svých kontrolek a řídicího systému jasnou zpětnou vazbu při dosažení požadované polohy. To umožňuje operátorům snadno sledovat a optimalizovat procesy, což vede ke zvýšení efektivity a produktivity.

LED kroužek

LED kroužek polohovacího zařízení MVQ nabízí širokou škálu barev, včetně červené, zelené, modré, žluté, purpurové, azurové a bílé. LED diody mohou svítit nepřetržitě nebo blikat s různou frekvencí, čímž se vizualizují různé provozní stavy. Barvy lze individuálně zvolit a přizpůsobit konkrétním požadavkům aplikace prostřednictvím rozhraní IO-Link.

LED škála

Svítí zeleně, když je zařízení připraveno k provozu
Svítí bíle, když je ventil otevřený (OPEN)
Svítí bíle, když je ventil zavřený (CLOSE)
Svítí bíle, když je aktuální hodnota v mrtvém pásmu a regulace je dokončena (IN POSITION)

Puk

Positionsanzeiger in MVQ Ventilsensor

Mechanický ukazatel polohy (tzv. puk) ukazuje polohu ventilu, a to i v situaci, kdy zařízení není napájeno.

Produktové výhody polohovacího zařízení MVQ

Inteligentní režim – průběžná optimalizace regulačního výkonu

Inteligentní režim polohovacího zařízení MVQ lze použít ke kompenzaci vlivů, které ruší výkon regulace, jako je kolísání teploty nebo opotřebení součástek. Tím je zajištěn spolehlivý a stabilní výkon senzoru a řídicí jednotky bez nutnosti dalších kalibračních operací.

Rozsáhlé diagnostické funkce – pohled do nitra průmyslového ventilu

Integrovaný komunikační protokol IO-Link poskytuje polohovacímu zařízení MVQ množství diagnostických informací, včetně detekce cyklů otevírání a zavírání, dráhy pohybu procesního ventilu a sledování stability regulace. Tyto komplexní diagnostické informace umožňují pečlivě sledovat výkon a včas identifikovat požadavky na údržbu, což umožňuje efektivní preventivní údržbu, minimalizaci odstávek a snížení provozních nákladů.

Modulární konstrukce podle normy VDI/VDE 3845

Polohovací zařízení MVQ se vyznačuje modulární konstrukcí, která umožňuje přehledné rozlišení mezi senzorem a řídicí jednotkou na jedné straně a regulací stlačeného vzduchu na straně druhé. Díky použití standardních komponent je jejich výměna ve srovnání s běžnými polohovacími zařízeními cenově výhodná. Kromě toho polohovací zařízení MVQ splňuje průmyslovou normu VDI/VDE 3845, což zajišťuje rychlou výměnu a kompatibilitu s běžnými průmyslovými ventily.

Automatická inicializace zajišťuje přesné a snadné nastavení

Při automatické inicializaci, známé také jako kalibrace „teach-in“ nebo „advanced teach“, můžete zvolit mezi dvěma režimy, které shromažďují všechny informace potřebné k ovládání ventilu. V režimu „automatic valve setup“ (automatické nastavení ventilu) se opakovaně přistupuje ke koncovým polohám ventilu s cílem určit základní řídicí proměnné. Režim „automatic valve setup and positioning tuning“ (automatické nastavení ventilu a ladění polohování) zaznamenává díky přesunu do definovaných mezipoloh ventilu další parametry.

Vše v jednom – optimalizovaná kabeláž zjednodušuje nastavení

Všechna data a příkazy potřebné pro ovládání ventilu jsou přenášeny z PLC do senzoru a řídicí jednotky prostřednictvím jediného kabelu. Kromě toho jsou všechna diagnostická data, jako je monitorování doby provozu, počítadlo provozních hodin a teplota, přenášena do PLC stejným kabelem, což zajišťuje rychlou a snadnou instalaci a nastavení.

Naším heslem je příprava a prevence namísto oprav a omluv!

Zákazník z oboru zpracování nerostných surovin

Aplikace

Vodárenství a odpadní vody

Potravinářský průmysl

Papírenský průmysl

Výrobky

Polohovací zařízení MVQ se dodává jako komplexní sada složená ze senzoru MVQ301, pneumatického elektromagnetického ventilu, škrticí klapky a Y-kabelu. Jeho modulární konstrukce umožňuje snadnou instalaci přímo na rozhraní NAMUR konkrétního aktuátoru.

K dispozici jsou různé verze sady, které se kromě kompatibility s jednočinnými nebo dvojčinnými ovládacími prvky liší například chováním při výpadku napájení nebo stlačeného vzduchu:

Číslo objednávky
(sada polohovacího zařízení)
Obsažené
produkty
Označení
ZZ0686 1 × MVQ301 Senzor a řídicí jednotka
1 × ZJF120 5/3cestný regulační ventil s montážním příslušenstvím a tlumiči hluku
1 × ZJF122 Škrticí klapka
1 × EVC508 Propojovací kabel Y
(Konektor a zásuvka M12; 2 × 5 pinů; 60 cm)

 

ZZ0687 1 × MVQ301 Senzor a řídicí jednotka
1 × ZJF121 3/3cestný regulační ventil s montážním příslušenstvím a tlumiči hluku
1 × ZJF123 Škrticí klapka
1 × EVC508 Propojovací kabel Y
(Konektor a zásuvka M12; 2 × 5 pinů; 60 cm)

 

ZZ0688 1 × MVQ301 Senzor a řídicí jednotka
1 × ZJF119 5/3cestný regulační ventil s definovanou základní polohou, montážním příslušenstvím a tlumiči hluku
1 × ZJF122 Škrticí klapka
1 × EVC508 Propojovací kabel Y
(Konektor a zásuvka M12; 2 × 5 pinů; 60 cm)

 

Upozorňujeme, že kromě této sady potřebujete k plnému využití a provozu systému také odpovídající ventil a aktuátor ventilu. Sada slouží jako doplněk k těmto komponentům a sama o sobě není funkční.