- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- Ethernet-Feldmodule
- Ethernet-Switches für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- AL3051
Ethernet-Switch
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
Ethernet-Switch
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
Einsatzbereich
Ausführung | Unmanaged Switch für den Feldeinsatz |
---|---|
Applikation | für TCP/IP-Netzwerke; für EtherNet/IP-Netzwerke; für Modbus-TCP-Netzwerke |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC; (US ; nach SELV/PELV; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 12 / 24 |
Stromaufnahme [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsfest | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 6 | ||||||||
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Übertragungsrate | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | ||||
Max. Höhe über NN [m] | 4000 | ||||
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K) | ||||
Schutzart (NEMA 250) | 6P | ||||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||||
Chemische Medien |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 315 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA grau; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Werkstoff Dichtung | EPDM |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
X01...X06 | Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: D; Dichtung: EPDM |
---|
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
X31 | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|