• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. E17331

Schaltnocken für Schwenkantriebe

E17331

PUCK IND/RD/102/8

Schaltnocken für Schwenkantriebe

E17331

PUCK IND/RD/102/8

  • Für die Überwachung der Stellung von Ventilklappen
  • Zur zuverlässigen Rückmeldung der Position an Schwenkantrieben
  • Einfache Montage direkt auf der Welle des Antriebes
  • Berührungsloses und selbstreinigendes System
  • Position der Bedämpfungsschrauben wählbar
Auslaufartikel
Einsatzbereich
Ausführung für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanische Daten
Gewicht [g] 99,6
Schaltnocken Durchmesser [mm] 102
Lochpaarabstand [mm] 130
Wellenhöhe Ventilantrieb [mm] 30
Anzahl der möglichen Schaltfahnenpositionen 8
Werkstoffe Schaltnocken: PA 6 rot; Schrauben: 1.4302 (Edelstahl)
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück