Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
- Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
- Betrieb als Lichttaster
- Mit biegbarem Tastkopf für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Länge selbst konfektionierbar
- Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|---|
Applikation | Für den Einsatz in industriellen Anwendungen |
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 70 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 100 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 560 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 300 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 49,5 |
---|---|
Ausführung Tastkopf | biegbar |
Gesamtlänge [mm] | 2000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 27 |
Faseranordnung | |
Kerndurchmesser [mm] | 2 x 1 |
Werkstoffe | Gewindehülse: Messing weißbronze-beschichtet |
Lichtleitfaser-Werkstoff | PMMA |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | 1.4301 (Edelstahl / 304) |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PE |
Zubehör
Lieferumfang |
|
||
---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|