- Produkte
- Verbindungstechnik
- Anschlusskabel mit offenem Kabelende
- Anschlusskabel mit Buchse für CAN-Bus
- EVC957
Anschlusskabel mit Buchse
EVC957
ADOGH050MSE0002C05
Anschlusskabel mit Buchse
EVC957
ADOGH050MSE0002C05
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Großer Kabelquerschnitt für die Reduzierung des Spannungsabfalls sowie Abschlusswiderstand zur Vermeidung von Störungen
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung |
---|---|
Applikation | CAN-Bus |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 32 DC; (Adern 4+5: 5 V) |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (Adern 4+5: 0,05 A) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 210,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 15,5 x 15,5 x 47 | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | TPU | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt | ||||||||
Werkstoff Dichtung | FKM | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 8,4 mm, abgeschirmt; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|