• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. I85009

Induktiver Schlauchsensor

I85009

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Induktiver Schlauchsensor

I85009

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

  • Dynamisches Arbeitsprinzip
  • Sichere Erkennung von Objekten mit sehr kleinem Durchmesser
  • Sehr kurze Ansprechzeit
  • Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] < 14
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 70 x 20 x 12
Einsatzbereich
Arbeitsprinzip dynamisch
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...35 DC
Stromaufnahme [mA] < 25
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] < 14
Auflösung Stahlkugel (Durchmesser) [mm] 3
Max. Teilegeschwindigkeit [m/s] 25
Reaktionszeiten
Impulsverlängerung [ms] 100
Max. Abfallzeit [ms] 100
Ansprechzeit [ms] < 0,2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] 1188
UL-Zulassung
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
Spannungsversorgung Class 2
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 59
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 70 x 20 x 12
Werkstoffe Gehäuse: PC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsbänder: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Kabel: 0,09 m, PUR
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A