• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. IE5448

Induktiver Sensor

IE5448

IEA3002BBPKG/2M/PUR

Induktiver Sensor

IE5448

IEA3002BBPKG/2M/PUR

  • Besonders kurze Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
  • Sehr hohe Schaltfrequenz
  • Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 2
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 15
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 1000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 2
Realschaltabstand Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...1,6
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -20...20
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gewicht [g] 50,7
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 50
Gewindebezeichnung M8 x 1
Werkstoffe Gewindehülse: Metall beschichtet; aktive Fläche: LCP
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²