• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Supply Chain Software
  • Service
  • Unternehmen

Sicherheitslichtgitter mit integrierter Muting-Einheit

Einfacher Anschluss als auch schnellste Inbetriebnahme – parallele oder gekreuzte Muting-Variante zur Erfassung variabler Objektgrößen

  • Einfacher Anschluss der Muting-Sensoren direkt am Sicherheitslichtgitter
  • Muting-Arme mit vormontierten Sensoren für schnellste Inbetriebnahme
  • Parallele oder gekreuzte Muting-Variante zur Erfassung variabler Objektgrößen
  • Integrierte Statuslampe
  • Komfortable Konfiguration über Hardwareverdrahtung

Sicherheitslichtgitter mit integrierter Muting-Funktion
Die neue Generation Lichtgitter ermöglicht den Muting-Betrieb ohne externe Anschlussbox oder Muting-Relais, da diese in der Empfangseinheit bereits integriert sind. Die unterstützten Muting-Varianten sind entweder als Kreuz- oder Parallel- Muting erhältlich. Beide Varianten ermöglichen das sichere Ein- und Ausleiten von Transportgut durch das Schutzfeld. Eine fest montierte Statuslampe im Empfänger dient der Anzeige des Betriebszustandes. Die Muting-Arme lassen sich einfach und direkt an das Lichtgitter montieren und werden in zwei Varianten angeboten: Als Muting-Arme mit mehrstrahligen Sensoren, ähnlich einem Miniaturlichtgitter, oder als vormontiertes Montageset mit einstrahligen Sensoren. Eine aufwendige Montage und Justierung entfällt. Kurzum: Ein Komplettpaket für mehr Sicherheit, konfiguriert für Ihre Anwendung, unkompliziert und schnell montiert.

Newsletter – Wir halten Sie auf dem Laufenden

Bleiben Sie am Puls der Automatisierung. Abonnieren Sie unseren Newsletter, und wir versorgen Sie regelmäßig mit allen wichtigen Branchennews, Hintergrundwissen zur Automatisierungstechnik, Neuigkeiten aus unserem Unternehmen und Informationen zu unseren Produktinnovationen.