ifm edgeDevices – die Antwort auf viele Ihrer Digitalisierungsfragen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/edgedevices/ifm-edgedevices-teaser1260x630.jpg?v=-1314971238)
Bei Edge-Devices handelt es sich um Netzwerkkomponenten, die sich topologisch am Rand (engl. edge = Kante, Rand) eines Netzwerkes befinden. Aus Sicht der IT-Infrastruktur sind sie die Zugangspunkte zu Automatisierungsnetzwerken, den sogenannten OT-Netzwerken (OT = Operational Technology). Ziel ist es zwischen den sehr unterschiedlichen IT- und OT-Netzwerken Daten auszutauschen und gleichzeitig eine gegenseitige Beeinflussung auszuschließen. Primär sollen mithilfe von Edge-Devices Daten und Informationen aus dem Automatisierungsumfeld, also von Sensoren, SPSen und anderen Automatisierungskomponenten, im IT-Umfeld verfügbar gemacht werden. Die edgeDevices von ifm erfüllen darüber hinaus noch weitere wichtige Aufgaben, wie beispielsweise die Datenvorverarbeitung, die Reduktion von Datenmengen und das Analysieren von Datenströmen. ifm bietet hierfür zwei unterschiedliche Ansätze – das edgeGateway und den edgeController – die jeweils für bestimmte Anforderungen optimiert sind.