• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Supply Chain Software
  • Service
  • Unternehmen

Condition Monitoring im Pumpwerk Katwijk

Industrie 4.0
IIOT Plattform moneo
Effizienz
Kosten
Videobericht

Erfahren Sie, wie Hoogheemraadschap van Rijnland das größte Pumpwerk in Katwijk, Niederlande, mithilfe von zustandsbasierter Instandhaltung (Condition Monitoring) auf Basis von ifm-Lösungen betreibt. Dieser Ansatz gewährleistet eine zuverlässige Wartung und hält die Metropolregion Randstad trocken, indem Wasser ins Meer gepumpt wird.

Dank fortschrittlicher Sensortechnologie – wie Schwingungs- und Temperatursensoren sowie IO-Link – in Kombination mit der moneo-Softwareplattform werden Wartungen zum optimalen Zeitpunkt durchgeführt. Dadurch wird die Effizienz maximiert und Ausfallzeiten werden reduziert.

Video-Highlights:

  • Warum Condition Monitoring für große Pumpstationen unerlässlich ist
  • Wie ifm eine herstellerunabhängige Lösung mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis liefert
  • Einblicke in die Sensortechnologie und die Glasfaser-Datenübertragung
  • Erfahrungen aus der Praxis: Projektmanagement und Montage durch ifm

Über Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraadschap van Rijnland kümmert sich um die Wasserwirtschaft im Gebiet zwischen Velsen und Gouda. Bei Rijnland arbeiten ungefähr 900 Leute.

Über Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraadschap van Rijnland kümmert sich um die Wasserwirtschaft im Gebiet zwischen Velsen und Gouda. Bei Rijnland arbeiten ungefähr 900 Leute.