You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Inklinations sensorer

Inklinations sensorer

  • Statiske og dynamiske versioner
  • Vinkelområde op til 360° er tilgængeligt
  • Versioner med 1 eller 2 akser
  • Forskellige mekaniske design med meget høj tæthedsklasse (op til IP 69K)
  • Afhængig af sensor type, signal output via forskellige interface

Hældningssensorer

Horisontal opretning af maskiner er vigtigt når vi taler om pålidelig og driftsikker operation af fabrikker og maskinanlæg. Hældningssensorer er designet til vinkelpositions-registrering eller nivellering af maskinanlæg eller mobile maskiner, da de måler vinklen på det respektive objekt i forhold til tyngdekraften. Ved installation kræves der ikke nogen komplicerede mekaniske forbindelser, så det er særdeles enkelt at integrere sensoren i den pågældende applikation. ifm leverer hældningssensorer i forskellige versioner og med forskellige måleområder og præcisionsgrader afhængigt af kravene. Endvidere fås enhederne med forskellige output muligheder, f.eks. CANopen, J1939 og IO-Link.