• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sikkerhedsteknologi
  3. Sikkerhedslysgitre

Sikkerhedslysgitre

  • Sikkerhedskategori 2 og 4 til IEC 61496
  • Pålidelig beskyttelse af farlige områder og låger
  • Stor rækkevidde - kan vælges på enheden
  • Intet dødt rum, når den er monteret i L-form
  • Nem tilslutning med M12-stik

Sikkerhedsfotocelleanlæg

Sikkerhedsfotocelleanlæg anvendes overalt, hvor fareområder skal sikres pålideligt. De er optoelektroniske beskyttelsesanordninger, som hver især består af sender og modtager. De opfylder de sikkerhedstekniske krav til type 2 / SIL 1 eller type 4 / SIL 3.
Typiske anvendelsestilfælde er adgangsbegrænsning og fareområdeovervågning ved robotceller og produktionslinjer. Til anvendelse i fødevare- og drikkevareindustrien fås der enheder med beskyttelsesrør og høj kapslingsklasse. Til sikker materialetilførsel ved presser og save er sikkerhedsfotocelleanlæg med bevægelig udblænding egnede (Floating Blanking).