You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produkter
  2. Industriel kommunikation

Industriel kommunikation

Aktuator-sensor-interfacet (AS-i) er en producentuafhængig standard for tilslutning af aktuatorer og sensorer på det første feltniveau. AS-interfacet har etableret sig som et økonomisk ledningsføringssystem i automatiseringsteknik.
Et fladkabel med to ledere overfører data og energi. På den måde reduceres ledningsføringsarbejdet drastisk, da den traditionelle parallelle ledningsføring fra hver enkelt sensor eller aktuator til styringen bortfalder. På den måde sparer brugeren også et stort antal klemmer, fordelingskasser, ind-/udgangskort og kabelbundter.
AS-i-gateways med PLC-funktionalitet styrer pålideligt dataudvekslingen med sensor-/aktuator-niveauet og kommunikerer hurtigt med det overordnede styringsniveau. De kan anvendes som selvstændig decentral styring eller som gateway til de mest almindelige feltbusser. Sortimentet omfatter interfaces med EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT eller CANopen.
De decentrale AS-interface-ind-/udgangsmoduler forbinder binære og analoge sensorer og aktuatorer med gatewayen eller PLC'en via AS-interface.
Fladkablet med to ledere tilsluttes med polaritetsbeskyttelse ved hjælp af gennemtrængningsteknik. Sensorer og aktuatorer tilsluttes via velkendte, robuste stikforbindelser.