You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link moduler

IO-Link moduler

  • Til simpel tilslutning af binære sensorer til enhver IO-Link-master
  • Data- og energitransmission er også mulig med uskærmet tilslutningskabel
  • Tydeligt synlige LED'er der viser drift, skiftestatus og fejl
  • Robust design med fuld indstøbning til brug i krævende industrielle miljøer
  • Robuste M12-stik for tilslutning af sensorer og aktuatorer

Indgangsmoduler til IO-link-enheder

Der kan tilsluttes op til otte traditionelle sensorer med koblingsudgange til feltmodulerne med IO-link. Signalerne overføres til en vilkårlig IO-link-master eller en PLC via en enkelt uskærmet M12-forbindelsesledning. På den måde reduceres ledningsføringsarbejdet drastisk, da den traditionelle parallelle ledningsføring fra hver enkelt sensor til styringen bortfalder. På den måde sparer brugeren også et stort antal klemmer, fordelingskasser, ind-/udgangskort og kabelbundter. I modsætning til bussystemer kræver IO-link ingen konfiguration eller adressering. Det gør ibrugtagningen nemmere. Den høje EMC-stabilitet, det store temperaturområde, den høje kapslingsklasse og det robuste hus muliggør anvendelse i barske industriomgivelser.