You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link - Strømforsyning

IO-Link - Strømforsyning

  • Diagnose på hvornår og hvilke sikringer, der er udløst
  • Diagnose af årsagen til udløsning
  • Decental nulstilling af udløste strømveje
  • Strøm- og spændingsmåling

IO-Link – spændingsforsyning

Moderne, decentraliserede styringskomponenter skal forsynes med en spænding på 24 V DC.

Vi tilbyder løsninger til installation i et centralt styreskab og komponenter, der kan installeres direkte i felten uden et styreskab.

Alle disse løsninger har én ting til fælles - nemlig brugen af et IO-Link interface.
Dette interface kan bruges til hentning af vigtige diagnoseoplysninger, f.eks. om og hvilke sikringer, der er sprunget, eller til at aktivere og deaktivere specifikke systemkomponenter via styreenheden.