You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produkter
  2. Systemer for mobile maskiner
  3. Kameraer til mobile arbejdsmaskiner

Kameraer til mobile arbejdsmaskiner

  • Programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS
  • Robust metalhus til overflade- eller panelmontering
  • CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
  • E1 typegodkendelse af Kraftfahrt-Bundesamt (det føderale tyske kontor for motortrafik)

Kameraer til mobile anvendelser

Mobilegnede kameraer og 3D-sensorer er beregnet til pålidelig overvågning af ikke-tilgængelige områder på mobile arbejdsmaskiner og erhvervs- og offentlige køretøjer. De tilsluttes direkte til grafiske dialogmoduler med farvedisplay eller til styringssystemer. De robuste metalhuse og den høje kapslingsklasse op til IP 69K muliggør anvendelse i udeområdet på køretøjerne og maskinerne. Enhederne har en øget EMC-stabilitet og en E1-typegodkendelse. Applikationer er f.eks. overvågningen af området bagved eller af døde vinkler i forbindelse med entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner og kommunale køretøjer.