Applikation
Applikation | overlistningssikker NØDSTOP iht. ISO 13850 |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 50 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Indgange
Kobling af digitale indgange | PNP |
---|---|
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20 |
Indgangsstrøm Low [mA] | < 4 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Udgange
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 10 |
Kortslutningssikret | nej |
Aktuator forsyning udgange | AS-i |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Sikkerhedsparametre
Opfylder kravene |
|
||
---|---|---|---|
Levetid TM (Mission Time) [h] | 87600 |
AS-i parametre
AS-i version | 2.1 |
---|---|
Udvidet adressering | nej |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.B.E |
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | B.E |
AS-i certifikat | 74601 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 330,6 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 105 x 72 x 80 |
Materiale | PC-GF20 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Modul tilslutning | M12 |
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
quick-montage teknologi for AS-i fladkabel, IP 67: | |
Stik: M12; kodning: A |