AS-Interface diagnose og analyseværktøj
AC1145
eAS-i Tester
AS-Interface diagnose og analyseværktøj
AC1145
eAS-i Tester
- Visning af alle slaver på bussen
- Læser og skriver slavedata og slaveparametre
- Lokal diagnose af AS-i-netværket
- Brugervenlig diagnose og evaluering
Applikation
Applikation | Lokal diagnose af AS-i-netværket; opstilling af testprotokoller for AS-i nettet; diagnose- og analyseværktøj til AS-i |
---|
Elektriske Data
Underspændingsmonitorering | ja |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 280 |
AS-i parametre
AS-i version | 2.1 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 346 |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|