- Produkter
- AC1324
Applikation
Applikation | decentraliseret styreenhed; DeviceNet gateway |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 24 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 500 |
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 10 |
Max. energi forbrug [VA] | 10 |
Antal AS-i Master | 2 |
Interface
Kommunikationsinterface | RS232; CAN |
---|
Protokol | DeviceNet | |
---|---|---|
Brugstype | Dataoverførsel | |
Bemærk omkring interface |
|
Antal R232 interfaces | 1 | |
---|---|---|
Transmissions hastighed | 9600...115200 Baud | |
Stik type | RJ11 | |
Brugstype | programmering | |
Bemærk omkring interface |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
AS-i parametre
AS-i version | 3.0 |
---|---|
AS-i master profil | M4 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 573 |
---|---|
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
Materiale | aluminium; stålplade forzinket |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|