- Produkter
- AC1365
AS-Interface PROFIBUS DP gateway med PLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
AS-Interface PROFIBUS DP gateway med PLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
- Med indbygget fieldbus-interface og PLC
- Pålidelig og hurtig dataudveksling med sensorer og aktuatorer
- Farvedisplay til at vise status af alle AS-i-slaver
- Brugervenlig og enkel konfiguration, opsætning og diagnose
- Hurtig opsætningsmenu med intuitiv betjening
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: AC1411 Produktsammenligning: AC1365 / AC1411 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Varianter af type AC14 kan driftes i kompabilitets mode (AC1366) med enheds master fil (GSD) tilhørende AC13.
Applikation
Applikation | decentraliseret styreenhed; PROFIBUS DP gateway |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 24 DC |
---|---|
Isolationsmodstand [V] | 500 |
Strømforbrug [mA] | < 500 |
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 10 |
Max. energi forbrug [VA] | 10 |
Antal AS-i Master | 1 |
Potentialfri | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | RS232; PROFIBUS |
---|
Transmission standard | EN 50170 | |
---|---|---|
Transmissions hastighed | 12 MBaud | |
Protokol | Profibus DP | |
Brugstype | Dataoverførsel | |
Bemærk omkring interface |
|
Antal R232 interfaces | 1 | |
---|---|---|
Transmissions hastighed | 9600...115200 Baud | |
Stik type | RJ11 | |
Brugstype | programmering | |
Bemærk omkring interface |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
AS-i parametre
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i master profil | M4 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 550 |
---|---|
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
Materiale | aluminium; stålplade forzinket |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|