- Produkter
- AC2625
I/O modul for felt applikationer
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
I/O modul for felt applikationer
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
- Proces data, konfiguration og diagnose via PROFIBUS DP
- Direkte integration i systemet
- Robust design med fuld indstøbning til brug i krævende industrielle miljøer
- Nem opsætning vha. GSD filer
- For direkte tilslutning af IO-link sensorer til Profibus DP
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 21,6...28,4 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 200 |
Potentialfri | nej |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 4 |
---|---|
Kobling af digitale indgange | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Strømforsyning [V] | 21,6...28,4 |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 500 |
Koblingsniveau høj signal [V] | 11...30 |
Koblingsniveau lav signal [V] | -3...5 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|
Transmissionstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.0 |
Antal porte type A | 4 |
Transmissions hastighed | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 287 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA 6; Støbemasse: PU; kontaktben: Messing guldbelagt |
Bemærkning
Henvisninger | Artiklen kan ikke længere leveres |
---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - PROFIBUS
Stik: M12; kodning: B |
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
Stik: M12; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
Stik: M8; kodning: A |