- Produkter
- AC2630
I/O modul for felt applikationer
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
I/O modul for felt applikationer
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
- Proces data, konfiguration og diagnose via PROFIBUS DP
- Direkte integration i systemet
- Robust design med fuld indstøbning til brug i krævende industrielle miljøer
- Nem opsætning vha. GSD filer
- Direkte tilslutning af op til otte binære Sensorer til Profibus DP
Artiklen kan ikke længere leveres
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...29 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 85 |
Potentialfri | nej |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 8 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 8 |
---|---|
Strømforsyning [V] | 20...29 |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 500 |
Koblingsniveau høj signal [V] | 11...30 |
Koblingsniveau lav signal [V] | -3...5 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Interface
Transmissions hastighed | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 296,5 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA 6; Støbemasse: PU; kontaktben: Messing guldbelagt |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - PROFIBUS
Stik: M12; kodning: B |
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
Stik: M12; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
Stik: M8; kodning: A |