- Produkter
- AC2634
I/O modul for felt applikationer
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
I/O modul for felt applikationer
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
- Proces data, konfiguration og diagnose via PROFIBUS DP
- Direkte integration i systemet
- Robust design med fuld indstøbning til brug i krævende industrielle miljøer
- Nem opsætning vha. GSD filer
- Direkte tilslutning af op til fire PT100 Temperatur sensorer til Profibus DP
Artiklen kan ikke længere leveres
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal Pt100 indgange: 4 |
---|---|
Måleområde [°C] | -200...850 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...29 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 110 |
Potentialfri | nej |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal Pt100 indgange: 4 |
---|
Indgange
Antal Pt100 indgange | 4 |
---|---|
Sensorforsyning til indgangene | fra driftsspænding |
Måle/indstillingsområde
Måleområde [°C] | -200...850 | ||
---|---|---|---|
Bemærk om måleområde |
|
Nøjagtighed / afvigelser
Målefejl [% af slutværdi] | < ± 1 |
---|
Interface
Transmissions hastighed | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 308 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA 6; Støbemasse: PU; kontaktben: Messing guldbelagt |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - PROFIBUS
Stik: M12; kodning: B |
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
Tilslutning | Stik: M12; kodning: A |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
Stik: M8; kodning: A |