- Produkter
- AC2636
I/O modul for felt applikationer
AC2636
FieldModuleDP 4AI (C) M12
I/O modul for felt applikationer
AC2636
FieldModuleDP 4AI (C) M12
- Proces data, konfiguration og diagnose via PROFIBUS DP
- Direkte integration i systemet
- Robust design med fuld indstøbning til brug i krævende industrielle miljøer
- Nem opsætning vha. GSD filer
- For direkte tilslutning af op til fire Analoge sensorer til Profibus DP
Artiklen kan ikke længere leveres
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...29 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 140 |
Potentialfri | nej |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 4 |
---|
Indgange
Sensorforsyning til indgangene | fra "load voltage" (sekundær forsyning) |
---|---|
Antal analoge indgange | 4 |
Analog indgang (strøm) [mA] | 4...20 |
Nøjagtighed / afvigelser
Målefejl [% af slutværdi] | < ± 0,3 |
---|
Interface
Transmissions hastighed | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 327,5 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA 6; Støbemasse: PU; kontaktben: Messing guldbelagt |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - PROFIBUS
Stik: M12; kodning: B |
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
Stik: M12; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
Stik: M8; kodning: A |