- Produkter
- AC2637
I/O modul for felt applikationer
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
I/O modul for felt applikationer
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
- Proces data, konfiguration og diagnose via PROFIBUS DP
- Direkte integration i systemet
- Robust design med fuld indstøbning til brug i krævende industrielle miljøer
- Nem opsætning vha. GSD filer
- for direkte tilslutning af op til fire analoge aktuatorer til Profibus DP
Artiklen kan ikke længere leveres
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...29 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 115 |
Potentialfri | nej |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 4 |
---|
Udgange
Antal analoge udgange | 4 |
---|---|
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Kortslutningssikret | ja |
Aktuator forsyning udgange | fra "load voltage" (sekundær forsyning) |
Nøjagtighed / afvigelser
Målefejl [% af slutværdi] | < ± 0,3 |
---|
Interface
Transmissions hastighed | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 300,5 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA 6; Støbemasse: PU; kontaktben: Messing guldbelagt |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - PROFIBUS
Stik: M12; kodning: B |
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
Tilslutning | Stik: M12; kodning: A |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
Stik: M8; kodning: A |