AS-i fiberoptisk repeater
AC3227
SmartL25 AS-i FO-Repeater
AS-i fiberoptisk repeater
AC3227
SmartL25 AS-i FO-Repeater
- Til udvidelse af kabellængden i AS-i-netværket
- Til brug i styreskabe
- Simpel og hurtig ledningsføring vha. COMBICON-stik med skrueterminaler
- Særligt pladsbesparende design
- Tydeligt synlige LED'er der viser drift og fejl
Applikation
Applikation | Udvidelse af AS-i netværket via fiberoptik til max. 3200 m |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 60 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 162,5 |
---|---|
Monteringsmetode | DIN-skinne montering |
Materiale | PA 6.6 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |