Applikation
Applikation | PROFINET gateway med sikkerheds PLC |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...32 DC; (AUX) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 750 |
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
Antal AS-i Master | 2 |
Potentialfri | ja |
Indgange
Kobling af digitale indgange | PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) |
---|---|
Sensorforsyning til indgangene | iht. SELV/PELV |
Strømforsyning [V] | 18...24 |
Udgange
Strømkreds | PNP |
---|---|
Spændingsområde DC [V] | 18...32; (iht. SELV/PELV) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 500 |
Kortslutningssikret | ja |
Galvanisk adskilt | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protokol | EtherCAT |
---|---|
Brugstype | Dataoverførsel; programmering |
Transmissions hastighed | 100 MBaud |
---|---|
Protokol | EtherNet/IP |
Brugstype | programmering |
Protokol | FSoE |
---|
Transmissions hastighed | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Stik type | RJ45 |
Protokol | Modbus TCP |
Brugstype | programmering |
Transmissions hastighed | 100 MBaud | |
---|---|---|
Stik type | RJ45 | |
Protokol | PROFINET | |
Brugstype | Dataoverførsel | |
Bemærk omkring interface |
|
Transmissions hastighed | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Stik type | RJ45 |
Protokol | TCP/IP |
Brugstype | programmering |
Transmissions hastighed | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Stik type | RJ45 |
Protokol | UDP/IP |
Brugstype | programmering |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...45 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95; (ikke kondenserende) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Sikkerhedsparametre
Opfylder kravene |
|
||
---|---|---|---|
Levetid TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Levetid TM Mission Time (tillægsinformation) |
|
||
PFH [1/h] | 1,21E-08 |
AS-i parametre
AS-i version | 3.0 |
---|---|
AS-i master profil | M4 |
AS-i certifikat | 125301 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 840,7 |
---|---|
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
Materiale | aluminium pulverlakeret; stålplade forzinket; PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|