Nedre del for AS-I interface modul
AC5000
ASI-MODUL-UNTERTEIL FK
Nedre del for AS-I interface modul
AC5000
ASI-MODUL-UNTERTEIL FK
- AS-i interface til moduloverdel
- Pålidelig tilslutning til AS-i fladkablet takket være hurtig monteringsteknologi
- Til montering på DIN-skinne og i paneler
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Udgange
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Kontakt belastnings evne | < 2 A |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; (afhængig af den anvendte overdel: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 58,7 |
---|---|
Monteringsmetode | montering på DIN bæreskinne og bagvæg |
Dimensioner [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiale | PBT |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
kontaktstifter i moduloverdel : |