- Produkter
- AC5005
AS-i fladkabel stik
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
AS-i fladkabel stik
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
- Overgang fra AS-i fladkabel til M12-stik
- Til udvidelse af AS-i-netværket vha. sporer
- Hurtig og nem forbindelse takket være piercing teknik
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: E75005 Produktsammenligning: AC5005 / E75005 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Applikation
Udførelse | AS-i |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 20,9 |
---|---|
Materiale | pakning: NBR; Kapsling: PA; O-ring: FKM; Skruer: rustfri stål (1.4305 / 303); Låsemøtrik: Messing forniklet; kontaktben: bronze guldbelagt |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,35 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Stik: M12; kodning: A |