Applikation
Applikation |
Sensor data opsamlet og sendt til ifm skyen via radio transmission |
Radio godkendelse for |
USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Syd Afrika |
Bemærkning omkring radio godkendelse |
Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under “Downloads”. |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] |
18...30 DC |
Strømforbrug [mA] |
< 2000 |
Optaget effekt [W] |
8,6 |
Kapslingsklasse |
III |
Polaritetsbeskyttelse |
ja |
Strømbelastning pr port [A] |
0,5; (IO-Link port) |
Bluetooth
Antenne forstærkning [dB] |
3 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs |
Antal digitale udgange: 2 |
Udgange
Antal digitale udgange |
2 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] |
200 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder |
Instrumentbord med alarm funktioner via email eller SMS |
Interface
Kommunikationsinterface |
IO-Link; Mobile netværker; Bluetooth |
Bluetooth
Transmission standard |
BLE 5.0 |
Frekvens område |
2402...2480 MHz |
Sendestyrke [mW] |
2,51 |
Brugstype |
service interface |
Bemærk omkring interface |
keramisk antenne integreret |
|
IO-Link
Antal porte |
2 |
Unterstützte IO-Link Revision |
1.0; 1.1 |
Transmissionstype |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Mobile netværker
Transmission standard |
NarrowBand-IoT; 2G Quadband GSM; LTE Cat-M1 |
Frekvens område |
B1(2100); B2(1900); B3(1800); B4(AWS1700); B5(850); B8(900); B12(700); B18(800); B19(800); B20(800); B26(850); B28(700) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-20...50 |
Lagringstemperatur [°C] |
-40...60 |
Max højde over havet [m] |
3000 |
Kapslingsklasse |
IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
EN 301489-1 |
|
EN 301489-17 |
|
EN 301489-52 |
|
|
Vibrationsbestandig |
|
Chokbestandig |
|
Radiogodkendelse |
EN 301511
EN 301908-1
EN 301908-13
EN 300328 |
Mekaniske data
Vægt [g] |
152,6 |
Materiale |
Kapsling: ABS |
Display / Betjeningsenhed
Display |
Strømforsyning |
1 x LED, gul |
kommunikation |
1 x LED |
IO-Link port |
2 x LED, grøn |
|
Bemærkning
Bemærkning |
|
Emballage-enheder |
1 stk. |
Elektrisk tilslutning - IO-Link
IO-Link Port 1 |
Stik: 2 x M12; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
Power |
Stik: 1 x M12; kodning: A |