IO-Link master med EtherNet/IP interface
AL1921
IO-Link Master CL EIP 8P IP20
IO-Link master med EtherNet/IP interface
AL1921
IO-Link Master CL EIP 8P IP20
- Separation mellem automations netværk og IT netværk
- Pålidelig transmission af maskindata, procesparametre og fejlfindingsdata til maskinstyring
- Med EtherNet/IP interface og separat MQTT JSON interface
- Lille design - kræver meget lidt plads for montage
- Til tilslutning af op til otte IO-Link-enheder
Applikation
Applikation | I/O moduler til tavlebrug |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...30 DC; (US ; iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 300...3900; (US) |
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 3,6 |
---|
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 8; Antal digitale udgange: 8 |
Indgange
Antal digitale indgange | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Koblingsniveau høj signal [V] | 11...30 |
Koblingsniveau lav signal [V] | 0...5 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Udgange
Antal digitale udgange | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 300 |
Kortslutningssikret | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet; IO-Link |
---|
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissions hastighed | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | EtherNet/IP | ||||
Fabriksindstillinger |
|
||||
Bemærk omkring interface |
|
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissions hastighed | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | MQTT JSON | ||||
Fabriksindstillinger |
|
||||
Bemærk omkring interface |
|
Transmissionstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Antal porte type A | 8 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...65 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 44 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 318 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA orange |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |