Applikation
Udførelse |
kun for brug med IO-Link masterne AL140x, AL1304 til AL1307 samt Siemens PLCs S7-1200 og S7-1500 (undtagen soft plc og åben plc) |
Applikation |
I/O moduler til brug i eksternt miljø |
Elektriske Data
Driftspænding [V] |
19,2...30,2 DC; (US ; iht. SELV/PELV) |
Strømforbrug [mA] |
67; (US) |
Kapslingsklasse |
III |
Ekstra strømforsyning [V] |
19,2...30,2 DC; (UA) |
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning [mA] |
34; (UA) |
Aktuatorforsyning UA
Max strømbelastning total [A] |
6 |
Strømbelastning pr port [A] |
2 |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange |
12 |
Indgange
Total antal indgange |
8 |
Koblingsniveau høj signal [V] |
11...30 |
Koblingsniveau lav signal [V] |
-30...5 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede |
ja |
Udgange
Total antal udgange |
4 |
Kortslutningssikret |
ja |
Interface
Kommunikationsinterface |
IO-Link |
Understøttede DeviceIDs |
Driftsart |
DeviceID |
default |
1312 |
|
IO-Link Device
Transmissionstype |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
SIO-Mode |
nej |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-25...60 |
Lagringstemperatur [°C] |
-40...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] |
75 |
Kapslingsklasse |
IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bestrålet |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
|
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret |
|
|
Chokbestandig |
|
Vibrationsbestandig |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
Sikkerhedsparametre
Levetid TM (Mission Time) [h] |
175200 |
Levetid TM Mission Time (tillægsinformation) |
|
Single kanal
Opfylder kravene |
ISO 13849-1 PL d |
IEC 61508 SIL 2 |
IEC 62061 SIL 2 |
|
PFH [1/h] |
1E-08 |
PFD [1/h] |
1E-04 |
Dual kanal
Opfylder kravene |
ISO 13849-1 PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
PFH [1/h] |
1E-09 |
PFD [1/h] |
1E-05 |
Mekaniske data
Vægt [g] |
408,3 |
Materiale |
Kapsling: PA; Hunstik: Messing forniklet |
Bemærkning
Bemærkning |
Sikkerhedsparametrene afhænger af parametreringen og ledningen (se betjeningsvejledning). |
|
Emballage-enheder |
1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Address Plug
X41 |
Stik: M12; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - IO-Link
X21 |
Stik: M12; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - Power IN
X31 |
Stik: M12; kodning: L |
Elektrisk tilslutning - Safety Inputs
X01...X04 |
Stik: M12; kodning: A |
Elektrisk tilslutning - Safety Outputs
X05...X08 |
Stik: M12; kodning: A |