- Produkter
- Billedebearbejdning / Identifikation
- RFID
- Antenner for tilslutning til evaluerings enheder
- ANT421
RFID læse/skrive hoved HF
ANT421
DTRHF GNRWIDUS03
RFID læse/skrive hoved HF
ANT421
DTRHF GNRWIDUS03
- Til pålidelig identifikation id-tags på arbejdsemneslæder og produkter
- Robust hus i rustfrit stål til anvendelser inden for montering, indføring og håndteringsteknologi
- Velegnet for brug med RFID antenne adapter for at få forøget rækkevidde
- RFID læse/skrive hoved HF for ikke "flush" montage
- Tilslutning til RFID evaluerings enheder LF/HF vha stabile M12 kabler
Applikation
Applikation | aftastning af emner på transport udstyr | |
---|---|---|
Radio godkendelse for | USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Syd Korea; Singapore; Ukraine | |
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19,2...28,8 DC; (Forsyning kun via evalueringsenhed DTE10x (iht. EN 60950-1)) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Arbejdsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Registreringsområde
Afstand skrive/læse hoved front [mm] | 180 | |||
---|---|---|---|---|
Afstand skrive/læse hoved side [mm] | 90 | |||
Afstand til ID-TAG [mm] |
|
Interface
Kommunikationsinterface | DATA / DTE10x |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 509,62 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 94 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Kapsling: Rustfrit stål; Beskyttelses-dæksel: PPS; LED vindue: PEI |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|