- Produkter
- Billedebearbejdning / Identifikation
- RFID
- Antenner for tilslutning til evaluerings enheder
- ANT516
RFID læse/skrive hoved HF
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
RFID læse/skrive hoved HF
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
- Til pålidelig identifikation id-tags på arbejdsemneslæder og produkter
- RFID HF Læse/skrive hoved i flad design for applikationer med begrænset montage plads
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Velegnet for brug med RFID antenne adapter for at få forøget rækkevidde
- Tilslutning til RFID evaluerings enheder LF/HF vha stabile M12 kabler
Applikation
Applikation | aftastning af emner på transport udstyr | |
---|---|---|
Radio godkendelse for | EU/RED; Japan; Australien; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraine; USA; Canada; Malaysia; Brasillien; Mexico; Vietnam | |
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 60 |
Kapslingsklasse | III |
Arbejdsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Registreringsområde
Afstand skrive/læse hoved front [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Afstand skrive/læse hoved side [mm] | 160 | |||
Afstand til ID-TAG [mm] |
|
Interface
Kommunikationsinterface | DATA / DTE10x |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
MTTF [År] | 457,9 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 90 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiale | PBT; TPE-U; Rustfrit stål |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|