- Produkter
- AY1000
IO-Link master med PROFINET interface
AY1000
IO-Link Master CL PN 8P IP20
IO-Link master med PROFINET interface
AY1000
IO-Link Master CL PN 8P IP20
- Pålidelig transmission af maskindata, procesparametre og fejlfindingsdata til maskinstyring
- To Ethernet-porte med indbygget kontakt
- Indbygget webserver til konfiguration og diagnostik
- Samtidig dataudveksling med maskinstyring og IT-verdenen
- Til tilslutning af op til otte IO-Link-enheder
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: AL1900 Produktsammenligning: AY1000 / AL1900 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Applikation
Applikation | I/O moduler til tavlebrug |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 24 |
Max. energi forbrug [VA] | 2,4 |
Max strømbelastning total [A] | 2 |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 20 |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 18; Antal digitale udgange: 10 |
Indgange
Antal digitale indgange | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Strømforsyning [V] | 24 |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 1600 |
Begrænsning af indgangsstrøm [mA] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse digitale indgange | ja |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Overbelastningssikrede digitale indgange | ja |
Udgange
Antal digitale udgange | 10 |
---|---|
Strømkreds | PNP |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Galvanisk adskilt | nej |
Aktuator forsyning udgange | 24 V DC |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link; Ethernet |
---|
Transmissions hastighed | 10; 100 |
---|---|
Protokol | PROFINET |
Transmissionstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
Antal porte type A | 8 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 95 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
Chok/vibrations stabilitet | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 407 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 105,3 x 45,2 x 113,6 |
Materiale | Kapsling: PA |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Skrueterminaler: ; Rastermål: 20 mm |