- Produkter
- CR0020
Programmerbar controller til mobile arbejdsmaskiner
CR0020
R360/Classic Controller
Programmerbar controller til mobile arbejdsmaskiner
CR0020
R360/Classic Controller
- Til komplekse kontrolfunktioner i køretøjer og mobile maskiner
- Med mange konfigurerbare indgangs- og udgangskanaler
- Høj performance CAN-interface
- Programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS
- E1 typegodkendelse af Kraftfahrt-Bundesamt (det føderale tyske kontor for motortrafik) til brug under krævende forhold
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: CR711S Produktsammenligning: CR0020 / CR711S Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...32 DC |
---|
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 40 |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 40; Antal analoge indgange: 8; Antal frekvens indgange: 8; Antal digitale udgange: 24 |
Indgange
Antal frekvens indgange | 8 |
---|---|
Antal digitale indgange | 40 |
Antal analoge indgange | 8 |
Analog indgang (strøm) [mA] | 0...20 |
Analog indgang (spænding) [V] | 0...32 |
Udgange
Antal digitale udgange | 24 |
---|---|
Antal PWM udgange | 12 |
Antal PWM-I udgange | 8 |
Antal udgange med H-bro | 2 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | input/output funktioner |
---|---|
PLC funktion iht. IEC 61131-3 | ja |
Interface
Antal CAN interfaces | 2 |
---|---|
Antal R232 interfaces | 1 |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 50 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 1497 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 153 x 43 x 241 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|