- Produkter
- Systemer for mobile maskiner
- Enheder til betjening og overvågning
- Robust HMI med 32 bit enkelt-kernede processorer
- CR1083
Programmerbare grafiske display for styring af mobile arbejdsmaskiner
CR1083
R360/PDM NG/DialogDisplay/C
Programmerbare grafiske display for styring af mobile arbejdsmaskiner
CR1083
R360/PDM NG/DialogDisplay/C
- Robuste HMI med baggrundsbelyste funktionstaster og taktilt feedback
- Høj performance CAN-interface
- Frit programmerbar iht. IEC 61131-3 med CODESYS 3.5 eller CODESYS 2.3
- USB interface til data logning og valgfri interface til analoge kameraer
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...32 DC |
---|---|
Optaget effekt [W] | 7,2 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 1; Antal analoge indgange: 1; Antal digitale udgange: 1 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 1 |
---|---|
Antal analoge indgange | 1 |
Analog indgang (strøm) [mA] | 0...20 |
Analog indgang (spænding) [V] | 0...32 |
Udgange
Antal digitale udgange | 1 |
---|
Software / Programmering
PLC funktion iht. IEC 61131-3 | ja |
---|
Interface
Antal CAN interfaces | 4 |
---|---|
Antal Ethernet interfaces | 1 |
Antal USB interfaces | 2 |
Antal video interfaces (CVNS) | 2 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1617,5 |
---|---|
Monteringsmetode | på- / indbygning |
Dimensioner [mm] | 157 x 192 x 53,6 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
||
Display opløsning | 800 x 480 | ||
Display type | farve display | ||
Display størrelse | 7" | ||
Display baggrundsbelysning | LED |
Data memory
Real-tids klokke | ja |
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12 |