• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Systemer for mobile maskiner
  3. Enheder til betjening og overvågning
  4. Robust HMI med 32 bit enkelt-kernede processorer
  5. CR1087

Programmerbare grafiske display for styring af mobile arbejdsmaskiner

CR1087

R360/PDM NG/DialogDisplay

Programmerbare grafiske display for styring af mobile arbejdsmaskiner

CR1087

R360/PDM NG/DialogDisplay

  • Robuste HMI med baggrundsbelyste funktionstaster og taktilt feedback
  • Høj performance CAN-interface
  • Frit programmerbar iht. IEC 61131-3 med CODESYS 3.5 eller CODESYS 2.3
  • USB interface til data logning og valgfri interface til analoge kameraer
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...32 DC
Optaget effekt [W] 7,2
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 1; Antal analoge indgange: 1; Antal digitale udgange: 1
Indgange
Antal digitale indgange 1
Antal analoge indgange 1
Analog indgang (strøm) [mA] 0...20
Analog indgang (spænding) [V] 0...32
Udgange
Antal digitale udgange 1
Software / Programmering
PLC funktion iht. IEC 61131-3 ja
Interface
Antal CAN interfaces 4
Antal Ethernet interfaces 1
Antal USB interfaces 2
Mekaniske data
Vægt [g] 1614
Monteringsmetode på- / indbygning
Dimensioner [mm] 157 x 192 x 53,6
Display / Betjeningsenhed
Display
7" farve display
Betjeningselementer
8 frit programmerbare baggrundsbelyste funktionstaster
Display opløsning 800 x 480
Display type farve display
Display størrelse 7"
Display baggrundsbelysning LED
Data memory
Real-tids klokke ja
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M12