- Produkter
- Systemer for mobile maskiner
- Enheder til betjening og overvågning
- Robust HMI med 64 bit multi-kernede processorer
- CR1150
Programmerbare grafiske display for styring af mobile arbejdsmaskiner
CR1150
ecomatDisplay/5"HB/Basic
Programmerbare grafiske display for styring af mobile arbejdsmaskiner
CR1150
ecomatDisplay/5"HB/Basic
- Kraftfuld, robust HMI med moderne 64 bit arkitektur og mulighed for version
- RGB baggrundsbelyste funktions taster med taktil feedback.
- High-performance USB interface for data logning, support til Ethernet kameraer
- High-performance CAN og Ethernet interface til forskellige kommunikations opgaver
- Frit programmerbar iht. IEC 61131-3 med CODESYS 3.5
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 12 / 24 |
Strømforbrug [mA] | < 792; (24 V DC; med udgangene aktiveret: < 5792 mA) |
Optaget effekt [W] | 19 |
Udgange
Audio output | Stereo Line-Out |
---|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC funktion iht. IEC 61131-3 | ja |
Operativ system | Embedded Linux 4.14 |
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Antal CAN interfaces | 2 |
Antal Ethernet interfaces | 1 |
Antal USB interfaces | 1 |
Transmissions hastighed | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokol | CANopen; SAE J1939; fri protokol |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Transmissions hastighed | 100 MBit/s | |
Protokol | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Bemærk omkring interface |
|
Transmissions hastighed | < 480 MBit/s |
---|---|
Version | 2.0 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -30...85 | ||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) | ||
Max højde over havet [m] | 2000 | ||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; (for påsatte stik med individuelt forseglede corer samt påsatte M12 stik eller tætningshætter: IP 67) | ||
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||||||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [År] | 46 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1040,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monteringsmetode | på- / indbygning | ||||||
Dimensioner [mm] | 176,6 x 114,1 x 41 | ||||||
Materiale | Trykstøbt aluminium pulverlakeret; Display: glas anti-reflektiv og hærdet | ||||||
Information om levetid |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
||||
Display opløsning | 800 x 480 | ||||
Display type | farve display | ||||
Display størrelse | 5" | ||||
Billed forhold | 16:10 | ||||
Display baggrundsbelysning | LED | ||||
Farve dybde | 24 Bit | ||||
Klarhed [cd/m²] | < 1000; (justerbar: 0...100 %; I trin på: 1 %) | ||||
Kontrast forhold | 1000:1 |
Hardware
Processor | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Arbejds hukommelse | 1 GByte RAM |
Masse lagring | 2 GByte Flash |
Data memory
Real-tids klokke | ja; UTC, batteribufferet |
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|