Trykknap modul med drejeknap med tryk- og joystick funktion i to akser og med baggrundsbelyste knapper
CR1300
ecomatPanel/COP
Trykknap modul med drejeknap med tryk- og joystick funktion i to akser og med baggrundsbelyste knapper
CR1300
ecomatPanel/COP
- Robust keypad med drejeknap og integreret 4-vejs trykknap og nedtryksfunktion til mobile arbejdsmaskiner
- 6 RGB baggrundsbelyste funktions taster
- Alle baggrundsbelysninger kan kontrolleres separat i alle farver
- CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
- Simpel integration i eksisterende applikationer
Produktegenskaber
Kommunikationsinterface | CAN |
---|---|
Dimensioner [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Applikation
Udførelse | til installation i panel eller konsoludskæring |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9...32 DC |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 12 / 24 |
Strømforbrug [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | CAN |
---|---|
Antal CAN interfaces | 1 |
Protokol | J1939 | ||
---|---|---|---|
Fabriksindstillinger |
|
||
Bemærk omkring interface |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Max højde over havet [m] | 4000 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||||||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [År] | 119 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 459,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vægt (uden tilbehør og indpakning) [g] | 400 | ||||||||
Dimensioner [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Materiale | Kapsling: PC/ABS; silikone coating: PA66 transparent | ||||||||
Information om levetid |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|