I/O moduler for mobile arbejdsmaskiner
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
I/O moduler for mobile arbejdsmaskiner
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
- Decentraliseret tilslutning af sensorer og aktuatorer
- Brug som en styreenhed til cockpit eller betjeningspaneler på mobile maskiner
- Med mange multifunktionelle konfigurerbare indgange og udgange
- CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...32 DC |
---|
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 16 |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 16; Antal analoge indgange: 4; Antal digitale udgange: 4 |
Indgange
Antal digitale indgange | 16 |
---|---|
Antal analoge indgange | 4 |
Analog indgang (spænding) [V] | 0...5 |
Udgange
Antal digitale udgange | 4 |
---|---|
Antal PWM udgange | 2 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | input/output funktioner |
---|
Interface
Antal CAN interfaces | 1 |
---|
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 250 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 225,5 |
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
AMP Crimp stik: |