- Produkter
- CR2031
output modul for mobile arbejdsmaskiner
CR2031
R360/METAL-MODULE/O/8
output modul for mobile arbejdsmaskiner
CR2031
R360/METAL-MODULE/O/8
- Decentraliseret tilslutning af sensorer og aktuatorer
- Med mange multifunktionelle konfigurerbare udgange
- CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
- Høj beskyttelsesgrad for at leve op til kravene som stilles af mobile maskiner
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: CR2041 Produktsammenligning: CR2031 / CR2041 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Venligst benyt ikke til nye projekter
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...32 DC |
---|
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 8 |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 8 |
Udgange
Antal digitale udgange | 8 |
---|---|
Antal PWM udgange | 4 |
Antal PWM-I udgange | 4 |
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | input/output funktioner |
---|
Interface
Antal CAN interfaces | 1 |
---|
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 215 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 1746,7 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 39 x 77 x 227 |
Bemærkning
Henvisninger | Venligst benyt ikke til nye projekter |
---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Stik: M12 |