• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Systemer for mobile maskiner
  3. I/O moduler
  4. Enheder med mulighed for programmering og M12 eller DEUTSCH stik
  5. CR2040

input modul for mobile arbejdsmaskiner

CR2040

ioControl/In 16/M12

input modul for mobile arbejdsmaskiner

CR2040

ioControl/In 16/M12

  • Decentraliseret tilslutning af sensorer og aktuatorer
  • Med mange multifunktionelle konfigurerbare indgange
  • CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
  • Programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS
  • Høj beskyttelsesgrad for at leve op til kravene som stilles af mobile maskiner
  • ce
  • ukca
  • e1
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Elektriske Data
Driftspænding [V] 8...32 DC
Nominel spænding DC [V] 12 / 24
Strømforbrug [mA] 188; (24 V DC: 105 mA; maximum: 300 mA)
Polaritetsbeskyttelse ja
Overspændingsbeskyttelse ja; (36 V: t ≤ 10 s)
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange 16
Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 16; Antal analoge indgange: 8; Antal frekvens indgange: 4; Antal resistor indgange: 4
Indgange
Total antal indgange 16
Antal frekvens indgange 4
Antal resistor indgange 4
Antal digitale indgange 16
Antal analoge indgange 8
Analog indgang (strøm) [mA] 0...20
Analog indgang (spænding) [V] 0...32
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder CODESYS 2.3
PLC funktion iht. IEC 61131-3 ja
Interface
Kommunikationsinterface CAN
Antal CAN interfaces 2
Transmissions hastighed 20 kBit/s... 1 MBit/s
Protokol CANopen; SAE J1939; fri protokol
Profil CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4
Interface CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Fabriksindstillinger
CAN1: 250 kBit/s
CAN2: 250 kBit/s
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...85
Lagringstemperatur [°C] -40...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet [m] 2000
Kapslingsklasse IP 65; IP 67
Forureningsgrad 2
Godkendelser / Tests
EMC
UN/ECE-R10 støj udstråling og støj forstyrrelser: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 puls 1 severity level 4 / funktionstilstand C (24 V)
ISO 7637-2 puls 2a severity level 4 / funktionstilstand A (24 V)
ISO 7637-2 puls 2b severity level 4 / funktionstilstand C (24 V)
ISO 7637-2 puls 3a severity level 4 / funktionstilstand A (24 V)
ISO 7637-2 puls 3b severity level 4 / funktionstilstand A (24 V)
ISO 7637-2 puls 4 severity level 4 / funktionstilstand B (24 V)
ISO 7637-2 puls 5 severity level 3 / funktionstilstand C (24 V)
ISO 7637-2 puls 4 severity level 3 / funktionstilstand C (12 V)
Kontinuerlig shock-bestandighed
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000 stød
Hurtige temperatur ændringer
EN 60068-2-30 fugtig varme: cyklisk 55 ° C øvre temperatur grænse / 6 cyklusser
EN 60068-2-78 fugtig varme: konstant 40 ° C 93 % rH / test periode 21 dage
Vibrationsbestandig
ISO 16750-3 Test VII tilfældig, placering på karosseri
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 cykler/akse, sinus
MTTF [År] 98
Mekaniske data
Vægt [g] 635,5
Monteringsmetode monteres vha. skruer
Dimensioner [mm] 234 x 76 x 37
Materiale Kapsling: PA6/6.6; Display: PA; Trykknap: Silikone
Display / Betjeningsenhed
Display
funktions og status display LEDs, multi-colour
indstillings parametre 10-segment LED display, rød/grøn 4-cifre
Betjeningselementer
Navigation trykknapper
Hardware
Processor Freescale PowerPC 50 MHz
Arbejds hukommelse 592 kByte
Masse lagring 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - CAN IN
CAN IN Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt
Elektrisk tilslutning - CAN OUT
CAN OUT Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt
Elektrisk tilslutning - Indgange
Con. 1...8 Stik: 8 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt
Elektrisk tilslutning - forsyning / CAN-interface
X1 Stik: 1 x AMP stik (TE-AMP 1745078-1); Kontakter: tinbelagt